??
Wybór modelu CAD
K0310.03
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0310 - Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna
Lista materiałowa
K0310.03
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0310.03
POS
Pozycja kulki
mm
Enter value for POS
Pozycja kulki
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
AUSF
Wersja
Standardowa siła sprężyny
D
Gwint
M 3
D1
Średnica
1.5 mm
L
Długość
7 mm
H
Ugięcie sprężyny
0.4 mm
N
Rowek
0.4 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
1.5 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
3 N
GEW
Ciężar ok.
0.0001 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245837403
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions